Boks szufladowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Szuflada, wysokość 50 mm, z przegródkami
1 Szuflada, wysokość 150 mm, z przegródkami
1 Zamek cylindryczny z 2 kluczami
Wskazówka techniczna
Szuflada, wysokość 50 mm, z przegródkami
Wymiary użytkowe: (WxSxG) 35 mm x 300 mm x 450 mm
Szuflada, wysokość 150 mm, z przegródkami
Wymiary użytkowe: (WxSxG) 130 mm x 300 mm x 450 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.700.97 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 22 kg |
JOP | 1 zestaw |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Szafki są zamykane. Na górnej płycie mają wywiercone otwory, które służą do mocowania ich pod dowolnym blatem stołu. Do stosowania razem ze stołami roboczymi item ze wspornikami dostępne są odpowiednie zestawy adapterów.
Warianty
Sortuj wg
Anzahl Schubladenfächer: 2 | Bauart: standard | |
Anzahl Schubladenfächer: 3 | Bauart: standard | |
Anzahl Schubladenfächer: 2 | Bauart: economy | |
Anzahl Schubladenfächer: 3 | Bauart: economy |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94032080