Boks szufladowy


Wybrany wariant
Boks szufladowy S2 H283, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.603.18)
Boks szufladowy S2 H283, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.603.18
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Blacha stalowa
1 szuflada, wysokość 50 mm, wymiary użytkowe: (WxSxG) 32,5mm x 306 mm x 459 mm
1 szuflada, wysokość 150 mm, z przegródkami, wymiary użytkowe: (WxSxG) 132,5 mm x 306 mm x 459 mm
1 Etykiety do listew uchwytowych
1 Zamek cylindryczny z 2 kluczami

Właściwości

Numer artykułu0.0.603.18
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 31 kg
JOP1 sztuka
Maks. obciążalnośćM = 50 kg
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Szuflady wyposażone są w niewymagające konserwacji, ułożyskowane kulkowo prowadnice (100% głębokość wysunięcia), wytrzymujące obciążenie 50 kg. Wyłożone są matami antypoślizgowymi, a jedna z szuflad wyposażona jest w przegródki o zmiennym podziale. Znajdujące się w listwach uchwytowych wkładki umożliwiają łatwe oznakowanie szuflad. Wykorzystanie zamka centralnego pozwala na zamknięcie szuflad na klucz.
Wytrzymałe boksy szufladowe wykonane z powlekanej proszkowo blachy stalowej (RAL 7042) w trzech wysokościach konstrukcyjnych. Boksy mogą być mocowane do konstrukcji stołu roboczego lub pod jego powierzchnią roboczą.
Najwyższa wersja boksu S4 H650 może zostać umiejscowiona wolnostojąco na cokole. Wykorzystanie otworów przelotowych stwarza możliwość osadzenia na jej górnej części dowolnego blatu.
W celu zrealizowania połączenia śrubowego szafek z konstrukcją stołu w wersji wiszącej zaleca się wykorzystanie ramy montażowej. Składająca się z dwóch części rama zostaje wówczas połączona śrubowo z szufladami poprzez otwory przelotowe górnej części boksu i spodniej części blatu. Następnie boks może zostać w łatwy sposób wsunięty, a w razie potrzeby wysunięty.

Warianty

Sortuj wg

Liczba przegródek w szufladzie:  2Typ konstrukcji:  standard
Liczba przegródek w szufladzie:  3Typ konstrukcji:  standard
Liczba przegródek w szufladzie:  2Typ konstrukcji:  economy
Liczba przegródek w szufladzie:  3Typ konstrukcji:  economy

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111903
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94032080