Odbojnik magnetyczny


Wybrany wariant
Odbojnik magnetyczny 6, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.719.67)
Odbojnik magnetyczny 6, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.719.67
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

1 obudowa, PA-GB, k. szary
1 blaszka ogranicznika, St, ocynk.
3 wpusty przesuwne 6 St M4, ocynk.
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M4x12, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M4x10, St, ocynk.
1 podkładka, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.719.67
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 47 g
Siła mocowania40 N
JOP1 zestaw
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Odbojnik magnetyczny 6 łączy odbojnik do drzwi z magnetycznym zamknięciem do drzwi obrotowych wykonanych z profili aluminiowych serii 6 w ościeżnicy drzwiowej z profili 6.
Obudowę z magnesem mocuje się w rowku 6 ościeżnicy. Stalową blaszkę odbojnika mocuje się w rowku 6 skrzydła drzwi.
Głębokość odbojnika i wymiar szczeliny drzwiowej są identyczne dla odbojnika magnetycznego 6 i profilu uszczelniającego 6 30. Oba te produkty można ze sobą połączyć, aby stworzyć zamknięcie z umieszczoną na całym obwodzie uszczelką do drzwi obrotowych z profili 6 i ościeżnicy drzwiowej 6.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Second line:  NoneColour:  Grey GreyModular dimension:  40x40 mmGroove type:  8 mm
Line:  8Second line:  NoneColour:  Black BlackModular dimension:  40x40 mmGroove type:  8 mm
Line:  8Second line:  NoneColour:  Grey GreyModular dimension:  32x18 mmGroove type:  8 mm
Line:  6Second line:  NoneColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Modular dimension:  30x30 mmGroove type:  6 mm
Line:  6Second line:  8Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Modular dimension:  30x30 mmGroove type:  8 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
85051990