Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.710.65 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,8 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Samoprzylepna płytka metalowa jest płaska i można jej używać jako alternatywy dla śrub. Mocuje się ją w płycie lub innym elemencie powierzchniowych lub w ramie jako blaszkę zaczepową zamków magnetycznych.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
85051990