Łącznik czołowy D30
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
Wstępnie zmontowany
2 połowy łącznika czołowego, GD-Al, k. natur.
Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.662.05 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 119 g |
JOP | 1 sztuka |
moment | M = 10 Nm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 30° | Rayon intérieur: - | 2ème forme: - | |
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 45° | Rayon intérieur: - | 2ème forme: - | |
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 60° | Rayon intérieur: - | 2ème forme: - | |
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 90° | Rayon intérieur: Rayon intérieur 25 | 2ème forme: - | |
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 90° | Rayon intérieur: Rayon intérieur 50 | 2ème forme: - | |
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: intérieur | Position angulaire: 90° | Rayon intérieur: Rayon intérieur 25 | 2ème forme: double | |
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: Filetage | Position angulaire: 90° | Rayon intérieur: Rayon intérieur 25 | 2ème forme: double | |
Type de connexion: Par chevauchement | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 0° | Rayon intérieur: - | 2ème forme: - | |
Type de connexion: Par chevauchement | Type de montage: extérieur | Position angulaire: -90° - 90° / 0° - 360° | Rayon intérieur: - | 2ème forme: - |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900
Łącznik czołowy D30
* Dane obowiązkowe