Łącznik czołowy D30
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy łącznika czołowego, GD-Al, k. natur.
2 łączniki wewnętrzne D30, z wkładką rurową, GD-Al, k. natur.
2 łączniki wewnętrzne D30, z elementem zębatym, GD-Al, k. natur.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
2 nakrętki sześciokątne DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
2 podkładki, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.678.30 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 122 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
| moment | M = 10 Nm |
Opis
Dzięki swojej konstrukcji łączniki wewnętrzne nadają się do mniejszych obciążeń.
Wskazówka: item oferuje łączniki czołowe D30-90° R25 z mocowaniem zewnętrznym i wewnętrznym. Nieważne, który model zostanie wybrany: Długości dociętych profili rurowych D30 są zawsze takie same, bez względu na użyte elementy łączeniowe. Dzięki temu łącznik czołowy D30-90° R25 (0.0.662.12) oraz łącznik czołowy D30-90° R25 wewnętrzny (0.0.678.30) możesz stosować zamiennie, bez konieczności dopasowywania profili rurowych.
Warianty
Sortuj wg
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 30° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 45° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 60° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 90° | Innenradius: 50 mm | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: innen | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: doppelt | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: Gewinde | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: doppelt | |
| Verbindungsart: Stoßend | Montageart: außen | Winkellage: 0° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Stoßend | Montageart: außen | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | Innenradius: - | 2. Bauform: - |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900