Łącznik czołowy D30


Wybrany wariant
Łącznik czołowy D30-60° (0.0.646.94)
Łącznik czołowy D30-60°
0.0.646.94
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połowy łącznika czołowego, GD-Al, k. natur.
1 Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.646.94
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 128,8 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
momentM = 10 Nm

Opis

Łagodne D30: Łączniki czołowe D30-30°, D30-60° i D30-90° łagodzą powszechne wystające kąty proste i zapewniają delikatne przejście między profilami. Łącznik czołowy D30-90° zapobiega zahaczaniu wózków o rolety w halach fabrycznych. Zaokrąglone krawędzie umożliwiają delikatne odchylanie plastikowych pasów na boki.
Łączniki D30-30°i D30-60° idealnie nadają się do konstruowania regałów FiFo z ergonomicznym systemem poboru towarów.

Warianty

Sortuj wg

Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  30°Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  60°Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  90°Innenradius:  25 mm2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  90°Innenradius:  50 mm2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  90°Innenradius:  25 mm2. Bauform:  doppelt
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  90°Innenradius:  25 mm2. Bauform:  doppelt
Verbindungsart:  StoßendMontageart:  außenWinkellage:  Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  StoßendMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°Innenradius:  -2. Bauform:  -

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Kod taryfy celnej
83024900