Zaślepka do zestawu łącznika automatycznego
Wybrany wariant

Zaślepka łącznika automatycznego 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.616.31
0.0.616.31
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.616.31 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 0,75 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Abdeckkappen Farbe: grau | |
Abdeckkappen Farbe: schwarz |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39174000
Zaślepka do zestawu łącznika automatycznego
Wybrany wariant

Zaślepka łącznika automatycznego 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.616.31
0.0.616.31
grau
schwarz