Zestaw łącznika automatycznego


Wybrany wariant
Łącznik automatyczny F 8 S 40, ocynk. (0.0.731.29)
Łącznik automatyczny F 8 S 40, ocynk.
0.0.731.29
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 łączniki automatyczne 8, St, ocynk. wstępnie zmontowane
1 wpust przesuwny F 8 St 2xM8-36, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.731.29
momentM = 14 Nm
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 61 g
JOP1 zestaw
Stan dostawyCzęściowo wstępnie zmontowany

Opis

Zestaw łącznika automatycznego F 8 S 40, ocynk. item służy do łączenia dwóch profili 8 prostokątnych o wyjątkowo dużej wytrzymałości na przesunięcie, przekręcenie i zgięcie. Wpust F z dwoma gwintami ułatwia mocowanie obu łączników automatycznych o wymiarze rastrowym 40 mm.
Dzięki zintegrowanemu kołkowi gwintowanemu wpust F jest dodatkowo zabezpieczony przed niezamierzonym przesunięciem w rowku. Jednocześnie kołek gwintowany tworzy antystatyczne połączenie między wpustem a profilem.
Aby zapewnić szybszy montaż, kompaktowe łączniki automatyczne 8 S ze wstępnie zamontowaną śrubą wkręca się w rowek. Śruba z zabezpieczeniem przed zgubieniem umożliwia natychmiastowe dokręcenie łącznika. Ułatwia to montaż, także w przypadku profili z zamkniętym rowkiem.
Śruba z zabezpieczeniem przed zgubieniem znacznie ułatwia montaż zestawu łącznika automatycznego 8 S. Śruba dostarczana jest w stanie wstępnie zmontowanym. Umożliwia to natychmiastowe wkręcenie łącznika automatycznego w rowek 8.
Łącznik automatyczny 8 S posiada stożkowy gwint i jest zoptymalizowany pod względem liczby i kształtu gwintów. Dzięki opatentowanemu gwintowi łącznik charakteryzuje się szczególnie wysoką odpornością na siły osiowe przy takim samym momencie obrotowym jak łącznik automatyczny 8.
Łączniki automatyczne należy zasadniczo stosować parami. Aby przyspieszyć montaż, dostępne są również zestawy z dwoma łącznikami automatycznymi 8S i wpustem z dwoma gwintami. Wpust F z dwoma gwintami i kołkiem gwintowanym zapewnia dodatkowo niezawodne pozycjonowanie wstępne oraz antystatyczne połączenie profili.
Dzięki wstępnemu ustawieniu wpustów F większe konstrukcje, takie jak pomieszczenia czy kabiny, można montować łatwo, szybko i bez błędów. W tym celu w wyznaczonych miejscach wykonuje się otwór w dnie rowka, który służy jako punkt centrowania dla kulki wpustu F. Dzięki połączeniu siłowemu między trzpieniem gwintowanym a rowkiem zwiększa się również siła oporu przesuwu wpustu.
W momencie wkręcania kołek gwintowany wpustu F przerywa anodowaną powłokę izolującą profilu aluminiowego. To sprawia, że wpusty F nadają się do nadstawek bezpiecznych pod kątem ESD stosowanych w strefach EPA (Electrostatic Protected Area).
W przypadku większych nadstawek – np. w pomieszczeniu czystym – możliwe jest antystatyczne połączenie profili bez użycia dodatkowych elementów.
Dzięki łącznika automatycznego profil można w każdej chwili dopasować do istniejącej konstrukcji, po prostu wsuwając go na miejsce.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  10druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  12druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  6druga seria:  8Materiał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  8Materiał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  12druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181900