Zestaw łącznika automatycznego
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 łącznik automatyczny 6, St, ocynk.
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M5x37, St, ocynk.
1 łącznik automatyczny 6/8, z pozycjonowaniem, PA, szary
1 wpust przesuwny 8 St M5 AV6/8, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.723.42 |
---|---|
moment | M = 8 Nm |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | ocynk. |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 27 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Łącznik automatyczny wkręca się w rowek profilowy 6, obróbka profili nie jest konieczna. Profil można w każdej chwili przesunąć.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 10 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 12 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 6 | druga seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 6 | druga seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 12 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Kod taryfy celnej
73181568