item
Zestaw łącznika automatycznego

Zestaw łącznika automatycznego


Zobacz wszystkie 23 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

łącznik automatyczny 8 N, St, kolor czarny
2 zaślepki, kolor szary PA
1 śruba z łbem cylindrycznym M6x30, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 St M6, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.489.96
typoszereg Typoszereg 8
właściwość ocynk.
ESD Odporność na ESD = Tak
waga [g] m = 27 g
JOP 1 zestaw
moment M = 14 Nm

Opis

Zestaw łącznika automatycznego 8 NO, ocynk. item służy do łączenia dwóch profili 8 prostokątnych o dużej wytrzymałości na przesunięcie, przekręcenie i zgięcie. Ten wariant przeznaczony jest przede wszystkim do profili z zamkniętymi rowkami.
Łącznik automatyczny w wersji skróconej wkręca się w rowek profilowy. W tym celu wystarczy w minimalnym stopniu otworzyć ściankę profilu, aby dokręcić śrubę z łbem walcowym. Profil można zamocować w już istniejących konstrukcjach, wystarczy go w każdej chwili wsunąć.
Dzięki łącznika automatycznego profil można w każdej chwili dopasować do istniejącej konstrukcji, po prostu wsuwając go na miejsce.

Wskazówki montażowe

Zestawy łączników automatycznych powinny być zasadniczo używane parami.

Warianty

Sortuj wg

Série:  5 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M4
Série:  5 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M4
Série:  6 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M5
Série:  6 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M5
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  8 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  8 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  10 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M8
Série:  12 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M8
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  5 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés Filetage:  M4
Série:  6 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés Filetage:  M5
Série:  6 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés Filetage:  M5
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés Filetage:  M6
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés Filetage:  M6
Série:  5 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M4
Série:  5 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M4
Série:  6 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M5
Série:  6 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M5
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  8 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  12 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M8

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200