Zestaw łącznika automatycznego


Wybrany wariant
Łącznik automatyczny 5 20, zestaw (0.0.672.88)
Łącznik automatyczny 5 20, zestaw
0.0.672.88
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 łączniki automatyczne 5, St, ocynk
2 śruby M4x30, St, ocynk
Wpust V 5 St 2xM4-20, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.672.88
momentM = 2,5 Nm
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDTak
wagam = 18 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw łącznika automatycznego 5 20 item służy do łączenia dwóch profili 5 prostokątnych o dużej wytrzymałości na przesunięcie, przekręcenie i zgięcie. Wpust z dwoma gwintami ułatwia mocowanie obu łączników automatycznych o wymiarze rastrowym 20 mm. Możliwość zastosowania zabezpieczenia przeciwrotacyjnego.
Łączniki automatyczne wkręca się w rowek profilowy, obróbka profili nie jest konieczna. Profil można zamocować w już istniejących konstrukcjach, wystarczy go w każdej chwili wsunąć.
Łączniki automatyczne należy zasadniczo stosować parami. Aby przyspieszyć montaż, dostępne są również zestawy z dwoma łącznikami automatycznymi i wpustem z dwoma gwintami, które pasują do różnych wariantów profili.
Dzięki łącznika automatycznego profil można w każdej chwili dopasować do istniejącej konstrukcji, po prostu wsuwając go na miejsce.

Wskazówki montażowe

Łącznik automatyczny 5 powinien zostać wkręcony na taką głębokość, aby spłaszczenie przy gwincie tworzyło litą powierzchnię z zewnętrznym brzegiem profila.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  5Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  10Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  12Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  5Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  6Seconda serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  un lato
Serie:  6Seconda serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  ad angolo rettoForma:  entrambi i lati
Serie:  5Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  5Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  6Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  8Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (inox)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato
Serie:  12Seconda serie:  NessunaMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo di collegamento:  di testaForma:  un lato

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181568