Ramka maskująca


Wybrany wariant
Ramka maskująca M45 pojedyncza z polem na napisy, czarno-szary, zbliż. do RAL 7021 (0.0.663.69)
Ramka maskująca M45 pojedyncza z polem na napisy, czarno-szary, zbliż. do RAL 7021
0.0.663.69
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.663.69
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 17 g
JOP1 sztuka
materiałPC
Kolorczarno-szary, zbliż. do RAL 7021

Opis

Czyste zamknięcie gniazd wtyczkowych, przełączników i przyłączy.
Zazębiająca się w części przedniej ramka maskująca pasuje do gniazd wewnętrznych K76 M45. Zintegrowane pole na napisy ułatwia serwisowanie.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Number of modules:  1 gangAlignment:  Vertical
Line:  8Number of modules:  2 gangAlignment:  Vertical
Line:  8Number of modules:  3 gangAlignment:  Vertical
Line:  NoneNumber of modules:  1 gangAlignment:  Horizontal
Line:  NoneNumber of modules:  2 gangAlignment:  Horizontal
Line:  NoneNumber of modules:  3 gangAlignment:  Horizontal

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85472000