Zaślepki - skośna powierzchnia zewnętrzna
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.434.74 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 1,9 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: 6 | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | Ángulo: 45° | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Ángulo: 45° | Color: Gris | |
Serie: 8 | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Ángulo: 45° | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Ángulo: 45° | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Ángulo: 120° | Color: Negro |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39235090
Zaślepki - skośna powierzchnia zewnętrzna
Na zapytanie