Zaślepka do otworów
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.493.88 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga/100 | m = 30 g/100 |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Série: 5 | Diamètre: ø 8 mm | Modèle: plan | Couleur: noir | Épaisseur: 2 | |
Série: 5 | Diamètre: ø 8 mm | Modèle: plan | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Épaisseur: 2 | |
Série: 6 | Diamètre: ø 10 mm | Modèle: plan | Couleur: noir | Épaisseur: 2 | |
Série: 6 | Diamètre: ø 10 mm | Modèle: plan | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Épaisseur: 2 | |
Série: 6 | Diamètre: ø 10 mm | Modèle: oblique | Couleur: noir | Épaisseur: 1.5 | |
Série: 6 | Diamètre: ø 10 mm | Modèle: oblique | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Épaisseur: 1.5 | |
Série: 6 | Diamètre: ø 15 mm | Modèle: plan | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Épaisseur: 2 | |
Série: 8 | Diamètre: ø 13 mm | Modèle: plan | Couleur: noir | Épaisseur: 2 | |
Série: 8 | Diamètre: ø 13 mm | Modèle: plan | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Épaisseur: 2 | |
Série: 8 | Diamètre: ø 13 mm | Modèle: oblique | Couleur: noir | Épaisseur: 2 | |
Série: 8 | Diamètre: ø 13 mm | Modèle: oblique | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Épaisseur: 2 | |
Série: 8 | Diamètre: ø 13 mm | Modèle: rond | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Épaisseur: 2 | |
Série: 8 | Diamètre: ø 20 mm | Modèle: plan | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Épaisseur: 2 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39235090
Zaślepka do otworów
Na zapytanie