Profile maskujące okrągłe/prostokątne
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.429.61 | 
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 | 
| Odporność na ESD | Nie | 
| waga | m = 2,3 g | 
| JOP | 1 sztuka | 
| materiał | PA-GF | 
| Kolor | kolor czarny | 
Warianty
Sortuj wg
| Shape: | Profile width: 40 mm | Colour:  Black | Depth: 33.5 | |
| Shape: | Profile width: 40 mm | Colour:  Grey | Depth: 33.5 | |
| Shape: | Profile width: 80 mm | Colour:  Black | Depth: 74 | |
| Shape: | Profile width: 80 mm | Colour:  Grey | Depth: 74 | |
| Shape: | Profile width: 40 mm | Colour:  Black | Depth: 33.5 | |
| Shape: | Profile width: 80 mm | Colour:  Black | Depth: 74 | 
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 23369290
eCl@ss 4.1
 22041441
eCl@ss 5.0
 37070517
eCl@ss 5.1
 37070517
UNSPSC 9.0
 31141501
eCl@ss 11.0
 23360292
eCl@ss 4.0
 22041441
eCl@ss 6.0.1
 23369290
UNSPSC 7.0
 31141501
eCl@ss 7.1
 23369290
Kod taryfy celnej
 39269097