Zaślepki - geometria kątownika
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.429.54 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 9,2 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Warianty
Sortuj wg
Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Schenkelbreite: 16 mm | |
Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Schenkelbreite: 16 mm | |
Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Schenkelbreite: 40 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39235090
Zaślepki - geometria kątownika
Na zapytanie