Zaślepka D30 F/R
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.675.13 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 0,2 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GB |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Płaskie mocowanie wewnętrznego łącznika D30 do innych rur (profili rurowych) D30 ma także pozytywny wpływ na wygląd całej konstrukcji. Ponadto łącznik można mocować w małych przestrzeniach do już istniejących systemów. Dzięki temu można szybko przymocować podpory, które służą dodatkowemu usztywnieniu konstrukcji.
Zaślepka D30 R15 przykrywa nakrętkę łącznika D30 w jednej z jego połówek, zabezpieczając ją przed zgubieniem i chroniąc wnętrze przed zabrudzeniami.
Warianty
Sortuj wg
Shape: Curved | Connector diameter [list]: 40 mm | |
Shape: Curved | Connector diameter [list]: 30 mm | |
Shape: Level | Connector diameter [list]: None |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097