Zaślepki LPS


Wybrany wariant
Zaślepka na profil rurowy D40/D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.670.94)
Zaślepka na profil rurowy D40/D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.670.94
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.670.94
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 7,8 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Zaślepka na profil rurowy D40/D30 zamyka wolne końce profili D40/D30 (0.0.666.63). W ten sposób zabezpiecza się ostre zewnętrzne krawędzie. W profilu nie zbiera się kurz.
Zaślepki dostępne są w kolorze szarym lub czarnym (wersja odprowadzająca ładunki elektrostatyczne).

Warianty

Sortuj wg

deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Matière plastique PA-GFDiamètre:  ø 30 mmModèle:  standardCouleur:  gris gris
deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Plastique (PA-ESD)Diamètre:  ø 30 mmModèle:  standardCouleur:  noir noir
deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Matière plastique PA-GFDiamètre:  ø 30 mmModèle:  lourdCouleur:  gris gris
deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Plastique (PA-ESD)Diamètre:  ø 30 mmModèle:  lourdCouleur:  noir noir
deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Matière plastique (PA-GB)Diamètre:  ø 30 mmModèle:  standardCouleur:  noir noir
deuxième ligne:  6Matériau:  Matière plastique PA-GFDiamètre:  ø 30 mmModèle:  standardCouleur:  gris gris
deuxième ligne:  6Matériau:  Plastique (PA-ESD)Diamètre:  ø 30 mmModèle:  standardCouleur:  noir noir
deuxième ligne:  8Matériau:  Matière plastique PA-GFDiamètre:  ø 30 mmModèle:  standardCouleur:  gris gris
deuxième ligne:  D40/D30Matériau:  Matière plastique PA-GFDiamètre:  ø 40 mmModèle:  standardCouleur:  gris gris
deuxième ligne:  D40/D30Matériau:  Matière plastique PA-GFDiamètre:  ø 40 mmModèle:  standardCouleur:  noir noir

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097