Zaślepki LPS


Wybrany wariant
Zaślepka do profili rurowych D30 ciężka ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.649.35)
Zaślepka do profili rurowych D30 ciężka ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.649.35
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.649.35
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 3 g
JOP1 sztuka
materiałPA-ESD
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Zaślepki służą do zamykania końcówek poszczególnych rur. Nie ma konieczności usuwania zadziorów z krawędzi cięcia.

Warianty

Sortuj wg

Segunda línea:  NingunoMaterial:  Plástico PA-GFDiámetro:  ø 30 mmDiseño:  EstándarColor:  Gris Gris
Segunda línea:  NingunoMaterial:  Plástico (PA-ESD)Diámetro:  ø 30 mmDiseño:  EstándarColor:  Negro Negro
Segunda línea:  NingunoMaterial:  Plástico PA-GFDiámetro:  ø 30 mmDiseño:  Alto rendimientoColor:  Gris Gris
Segunda línea:  NingunoMaterial:  Plástico (PA-ESD)Diámetro:  ø 30 mmDiseño:  Alto rendimientoColor:  Negro Negro
Segunda línea:  NingunoMaterial:  Plástico (PA-GB)Diámetro:  ø 30 mmDiseño:  EstándarColor:  Negro Negro
Segunda línea:  6Material:  Plástico PA-GFDiámetro:  ø 30 mmDiseño:  EstándarColor:  Gris Gris
Segunda línea:  6Material:  Plástico (PA-ESD)Diámetro:  ø 30 mmDiseño:  EstándarColor:  Negro Negro
Segunda línea:  8Material:  Plástico PA-GFDiámetro:  ø 30 mmDiseño:  EstándarColor:  Gris Gris
Segunda línea:  D40/D30Material:  Plástico PA-GFDiámetro:  ø 40 mmDiseño:  EstándarColor:  Gris Gris
Segunda línea:  D40/D30Material:  Plástico PA-GFDiámetro:  ø 40 mmDiseño:  EstándarColor:  Negro Negro

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097