Zaślepki - okrągła powierzchnia zewnętrzna


Wybrany wariant
Zaślepka X 8 R40-90°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.671.73)
Zaślepka X 8 R40-90°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.671.73
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.671.73
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDNie
wagam = 3 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GB
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Do przykrywania profili X 8 90° – XMS od góry służą odpowiednio dopasowane zaślepki.

Warianty

Sortuj wg

Série:  5Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  20 mmDiamètre:  -Equerre:  90°
Série:  5Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  40 mmDiamètre:  -Equerre:  30°
Série:  5Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  40 mmDiamètre:  -Equerre:  45°
Série:  5Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  40 mmDiamètre:  -Equerre:  60°
Série:  5Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  40 mmDiamètre:  -Equerre:  90°
Série:  6Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  30 mmDiamètre:  -Equerre:  90°
Série:  6Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  60 mmDiamètre:  -Equerre:  30°
Série:  6Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  60 mmDiamètre:  -Equerre:  45°
Série:  6Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  60 mmDiamètre:  -Equerre:  60°
Série:  6Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  60 mmDiamètre:  -Equerre:  90°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  26 mmDiamètre:  ø 52 mmEquerre:  270°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  40 mmDiamètre:  -Equerre:  90°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  40 mmDiamètre:  -Equerre:  90°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  80 mmDiamètre:  -Equerre:  30°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  80 mmDiamètre:  -Equerre:  30°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  80 mmDiamètre:  -Equerre:  45°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  80 mmDiamètre:  -Equerre:  45°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  80 mmDiamètre:  -Equerre:  60°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  80 mmDiamètre:  -Equerre:  60°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  80 mmDiamètre:  -Equerre:  90°
Série:  8Contour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  80 mmDiamètre:  -Equerre:  90°
Série:  8Contour:  Cercle CercleRayon extérieur:  -Diamètre:  ø 40 mmEquerre:  -
Série:  8Contour:  Cercle CercleRayon extérieur:  -Diamètre:  ø 40 mmEquerre:  -
Série:  XContour:  Arrondi ArrondiRayon extérieur:  40 mmDiamètre:  -Equerre:  90°

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097