Zaślepki - okrągła powierzchnia zewnętrzna
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.409.15 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 5,8 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 20 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
Serie: 5 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
Serie: 5 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
Serie: 5 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
Serie: 5 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
Serie: 6 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 30 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
Serie: 6 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
Serie: 6 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
Serie: 6 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
Serie: 6 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 26 mm | Diámetro: ø 52 mm | Ángulo: 270° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
Serie: 8 | Forma: Redondeado | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
Serie: 8 | Forma: Circular | Radio exterior: - | Diámetro: ø 40 mm | Ángulo: - | |
Serie: 8 | Forma: Circular | Radio exterior: - | Diámetro: ø 40 mm | Ángulo: - | |
Serie: x | Forma: Redondeado | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39235090
Zaślepki - okrągła powierzchnia zewnętrzna
Na zapytanie