Płytka adapterowa kółek
Dane techniczne
Zakres dostawy
płytka, Al, czarna
4 śruby z łbem cylindrycznym DIN 6912-M8x20, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433-8,4, St, ocynkowane
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M10x20, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433-10,5, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.489.21 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 0,81 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Due to its special design and the materials used Castor Line D125 heavy duty can accommodate high wheel loads. The permissible load on one D125 Castor heavy duty is 4,500 N.
Resistant to external influences
To maximise ease of running, the cast-iron castors are fitted with sealed ball bearings and coated with a layer of cast polyurethane. This is resistant to a whole range of chemicals and is insensitive to cracks and cuts.
Various versions
Castor Line D125 heavy duty consists of the following versions: Swivel Castor, Swivel Castor with double-brake (brake for wheel and swivelling axis) and Fixed Castor.
Universal adapter plates
The Castor Adapter Plates have the necessary through-holes in the modular dimensions of Line 8 and 12 Profiles. They also have four fastening threads M10 for castor back plates in bore dimensions standardised to DIN 8458 - size 3.
If the floor is uneven and weight badly distributed, the load per castor should be calculated in accordance with the following formula:
Mocowanie płytki grzbietowej następuje w przygotowanych do tego celu gwintach za pomocą 4 śrub M10x20.
Mocowanie płyty adapterowej rolki następuje za pomocą załączonych śrub z łbem cylindrycznym w otworze rdzeniowym, lub w przypadku mocowania w rowku profilu za pomocą wpustu przesuwnego danego typoszeregu.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Maß X: 160 | Maß Y: 120 | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 12 | Maß X: 180 | Maß Y: 160 | Nuttyp: 12 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23370292
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990