Rolka


Wybrany wariant
Rolka D30-23, kolor czerwony, zbliż. do RAL 3001 (0.0.620.42)
Rolka D30-23, kolor czerwony, zbliż. do RAL 3001
0.0.620.42
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Rolka D30-23, PA

Właściwości

Numer artykułu0.0.620.42
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 7,5 g
JOP1 sztuka
materiałPA
Kolorkolor czerwony, zbliż. do RAL 3001

Opis

Wytrzymałe i cichobieżne rolki transportowe do listew rolkowych. Dostępne w różnych kolorach, do wyboru z i bez kołnierza jako bocznej prowadnicy.

Warianty

Sortuj wg

Couleur:  vert vertGalet:  Galet D30-23Sécurité ESD:  X
Couleur:  jaune jauneGalet:  Galet D30-23Sécurité ESD:  X
Couleur:  rouge rougeGalet:  Galet D30-23Sécurité ESD:  X
Couleur:  gris grisGalet:  Galet D30-23Sécurité ESD:  X
Couleur:  noir noirGalet:  Galet D30-23Sécurité ESD: 
Couleur:  vert vertGalet:  Galet D30-23.Sécurité ESD:  X
Couleur:  jaune jauneGalet:  Galet D30-23.Sécurité ESD:  X
Couleur:  rouge rougeGalet:  Galet D30-23.Sécurité ESD:  X
Couleur:  gris grisGalet:  Galet D30-23.Sécurité ESD:  X
Couleur:  noir noirGalet:  Galet D30-23.Sécurité ESD: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
83022000