Zestaw łącznika centralnego


Wybrany wariant
Zestaw łączników centralnych 10 (0.0.632.74)
Zestaw łączników centralnych 10
0.0.632.74
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

sworzeń mocujący, ocynkowana stal
element sprężynujący, stal nierdzewna
łożysko z otworem, St, ocynk.
trzpień gwintowany M12, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.632.74
typoszeregTyposzereg 10
Odporność na ESDTak
wagam = 87 g
JOP1 zestaw
momentM = 22 Nm

Opis

Połączenie centralne 10 łączy profile 10 prostopadle ze sobą i pozostawia skierowane ku sobie wpusty całkowicie wolne. Jest to korzystne, gdy wpusty profilowe mają służyć jako uchwyt dla elementów. Dzięki temu specjalna obróbka elementu powierzchniowego w przedziale narożnym nie jest konieczna: można go bezpośrednio wsunąć we wpusty profili.

Wskazówki montażowe

Wymagana obróbka profilu odchodzącego do zastosowania połączenia centralnego.
Otwór należy wywiercić wiertarką dwustopniową D18,2 (nr art. 0.0.632.75).

Warianty

Sortuj wg

Seria:  8Typ rowka:  8 mm
Seria:  10Typ rowka:  10 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161601
UNSPSC 7.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200