Zestaw łącznika centralnego


Wybrany wariant
Łącznik centralny 8 (0.0.494.15)
Łącznik centralny 8
0.0.494.15
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

kołek mocujący, St, ocynkowany
element sprężynujący, St, nierdzewny
tuleja z otworem, St, ocynkowana
trzpień z gwintem M10, St, ocynkowany
zaślepka, PA szara

Właściwości

Numer artykułu0.0.494.15
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 42 g
JOP1 zestaw
momentM = 15 Nm

Opis

Central-Fastening Set 8 is particularly well suited for right-angled connections between Line 8 profiles and can be used when constructing protective enclosures and partitions.
Central-Fastening Set 8 is useful if the profile grooves of a construction facing each other are to accommodate a panel element. Since the groove area remains free with this fastening set, no special machining of the panel element in the corner area is required.
Central-Fastening Set 8 is thus a particularly cost-effective means of making a profile connection.

Wskazówki montażowe

W celu użycia zestawu łączników centralnych wymagana jest obróbka profila odchodzącego.
Otwór na łącznik centralny należy wywiercić wiertłem stopniowym D14,2 (nr art. 0.0.492.60).
* Zastosowanie uszczelek promieniowych wraz z zestawem łączników centralnych 8 wymaga zmniejszenia odstępów otworów w profilach z 12 do 10,7 mm.
Użytkownik centralnego zestawu połączeniowego 8:
1. wiertłem ⌀14,2 mm pogłębić otwór pod łącznik w czole łączonego profilu. Odległość między wywierconym otworem a powierzchnią czołową profilu wynosi 12 mm, głębokość pogłębienia wynosi 26,7 mm.
Zalecamy użycie szablonu do wiercenia item 0.0.493.72 i wiertła stopniowego D14.2 (nr art. 0.0.492.60).
2. wywiercić powierzchnię czołową (⌀ 9 mm; głębokość 20 mm) otworu rdzeniowego w profilu. Następnie należy usunąć zadziory z otworu.
3. Włożyć śrubę mocującą w rowek profilu ciągłego.
4. włożyć łącznik do pogłębienia ⌀14,2 mm, włożyć śrubę zaciskową i połączyć połączenie profili.
5. wkręcić śrubę dociskową M10 w łącznik i dokręcić połączenie profilu (M = 15 Nm).
6. umieścić zaślepkę na łożysku łącznika.
Ze względu na zmniejszoną siłę docisku i brak zabezp. przeciwrotacyjnego profili względem siebie, ten zestaw łącznika powinien być stosowany tylko w połączeniu z elementami powierzchniowymi w rowku profilu i tylko do połączeń profili podlegających niewielkim obciążeniom. W przypadku wyższych wymagań i elementów istotnych dla bezpieczeństwa zaleca się stosowanie sprawdzonych technik łączenia dla konstrukcji podstawowych (standardowych, uniwersalnych lub automatycznych zestawów łącznika).

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Groove type:  8 mm
Line:  10Groove type:  10 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098