Dane techniczne
Zakres dostawy
Łańcuch z drutu okrągłego 1,8x12, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.701.38 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 58 g/m |
JOP | 1 rolka à 25 m |
materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 3000 ... 25000 | |
Liefereinheit: Rolle | Länge: 25000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23170408
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 6.0.1
23170408
eCl@ss 8.0
23170408
eCl@ss 11.0
23170408
eCl@ss 5.1
23170408
UNSPSC 7.0
31151607
eCl@ss 7.1
23170408
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
Kod taryfy celnej
73158900