Zawias PA


Wybrany wariant
Zawias 8 PA, prawy, kolor czarny (0.0.026.12)
Zawias 8 PA, prawy, kolor czarny
0.0.026.12
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

połówki zawiasów, PA-GF
kołek walcowy, St, ocynkowany
podkładka, PA

Właściwości

Numer artykułu0.0.026.12
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 21 g
siła max.Fmax. = 100 N
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny

Opis

Zawiasy PA stosowane są w lekkich drzwiach oraz klapach. Zaopatrzone są w zabezpieczenie antyrotacyjne, które ustala się w rowku profilu.
Elementy powierzchniowe, które są mocowane przy pomocy zawiasów PA muszą posiadać odpowiednie otwory przelotowe.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.
Zawiasy PA opatrzone są zabezpieczeniem antyrotacyjnym, które zaczepia się o rowek profilu. Zamocowanie elementów powierzchniowych wymaga wywiercenia przelotowych otworów.

Wskazówki montażowe

Elementy drzwiowe z serii 6, 8 i 10 można montować w sposób pozwalający ich późniejsze zdejmowanie lub na stałe.
Wyjmowana wersja drzwi dopuszcza wyłącznie prawe lub wyłącznie lewe zawiasy.
Dla wersji montowanej na stałe należy odpowiednio połączyć ze sobą prawe i lewe skrzydło zawiasu.

Warianty

Sortuj wg

Série:  5Couleur:  gris grisRelevable:  XButée:  -
Série:  5Couleur:  noir noirRelevable:  XButée:  -
Série:  6Couleur:  gris grisRelevable:  Butée:  à gauche
Série:  6Couleur:  noir noirRelevable:  Butée:  à gauche
Série:  6Couleur:  gris grisRelevable:  Butée:  à droite
Série:  6Couleur:  noir noirRelevable:  Butée:  à droite
Série:  8Couleur:  gris grisRelevable:  Butée:  à gauche
Série:  8Couleur:  noir noirRelevable:  Butée:  à gauche
Série:  8Couleur:  gris grisRelevable:  Butée:  à droite
Série:  8Couleur:  noir noirRelevable:  Butée:  à droite
Série:  10Couleur:  gris grisRelevable:  Butée:  à gauche
Série:  10Couleur:  gris grisRelevable:  Butée:  à droite
Série:  XCouleur:  gris grisRelevable:  Butée:  à gauche
Série:  XCouleur:  gris grisRelevable:  Butée:  à droite

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
39269097