Zamek magnetyczny


Wybrany wariant
Zamek magnetyczny 6, kolor czarny (0.0.713.65)
Zamek magnetyczny 6, kolor czarny
0.0.713.65
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

korpus, PA-GF
śruba z łbem płaskim DIN 921-M4x5, St, ocynkowana jako płytka przytrzymująca

Właściwości

Numer artykułu0.0.713.65
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 19 g
Siła mocowania30 N
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny

Opis

Zamek magnetyczny 6 służy do zamykania drzwi obrotowych. Zamek ma po obu stronach po jednym odbojniku, każdy z nich o innej sile mocowania. Odbojnik można dopasować do grubości płyty. Do regulacji służą podłużne otwory.
Odbojniki po obu stronach drzwi mają różną siłę mocowania:
F1 = 20 N
F2 = 30 N
Obudowę z magnesem mocuje się do profilu. Jako element kontrujący w płytę należy wkręcić śrubę z łbem płaskim.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  20Długość krawędzi Y:  40Wysokość/głębokość Z:  27.5
Seria:  6Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  16Długość krawędzi Y:  38Wysokość/głębokość Z:  22
Seria:  5Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  14Długość krawędzi Y:  28Wysokość/głębokość Z:  15
Seria:  5Kolor:  k. szary k. szaryDługość krawędzi X:  14Długość krawędzi Y:  28Wysokość/głębokość Z:  15
Seria:  XKolor:  k. szary k. szaryDługość krawędzi X:  22Długość krawędzi Y:  20Wysokość/głębokość Z:  24

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
85051190