Zaślepka do kanału


Wybrany wariant
Zaślepka do kanału 60x30, kolor czarny (0.0.486.83)
Zaślepka do kanału 60x30, kolor czarny
0.0.486.83
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.486.83
Odporność na ESDNie
wagam = 4 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Opis

The Caps are for use with the modular conduit system.
Rounded coverings for profile edges and end face closures for conduits and operating consoles, which eliminate deburring.
Self-Tapping Screws DIN 7981 St 3,5x6,5 are recommended for securing Conduit Caps.

Warianty

Sortuj wg

Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  120 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  160 mmMaß Y:  160 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  15 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  30 mmMaß Y:  30 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  30 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  20 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097