Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.691.56 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 10 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Do aktywacji funkcji służą przyciski bezpieczeństwa oraz przyciski wybiercze i standardowe.
Warianty
Sortuj wg
Actuation: Normally closed contact | |
Actuation: Normally open contact |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 6.0.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371302
eCl@ss 11.0
27371302
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 5.0
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
Kod taryfy celnej
85389099