Profil pojemnikowy D30
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.677.80 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 3,78 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,43 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 7,57 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 1,33 cm4 |
| waga | m = 1,02 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 2,44 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 1,16 cm3 |
Opis
Podczas ręcznego składania komponentów śruby, nakrętki i inne tego rodzaju elementy przechowywane są w pojemnikach warsztatowych różnych producentów. Dzięki płytce mocującej można je bez problemu zawiesić na profilu wspornikowym i w każdej chwili zdjąć. Aluminiowe szyny gwarantują stabilność. Dzięki temu rozwiązaniu pojemniki z elementami-C można łatwiej przesuwać na wózkach transportowych.
Aby drobne części można było wyjmować zgodnie z zasadami ergonomii, profil wspornikowy D30 można zamontować pod kątem prostym albo pod kątem 15 stopni. Elementy montowane są tylną stroną, używając do tego np. łącznika krzyżowego D30.
Rowek znajdujący się z przodu nadaje się idealnie do pojemników chwytakowych i innego rodzaju akcesoriów.
Zestaw zaślepek do profilu wspornikowego D30 służy do zakrycia profilu od strony czołowej, chroniąc wnętrze przed zabrudzeniami.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | |
| Delivery unit: Piece |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76042990
Profil pojemnikowy D30
* Dane obowiązkowe