Przeciwblok paska zębatego


Wybrany wariant
Przeciwblok paska zębatego 8 80 R50 (0.0.362.07)
Przeciwblok paska zębatego 8 80 R50
0.0.362.07
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa, Al, czarna
2 zaślepki, PA, czarne
2 ułożyskowane tocznie rolki zwrotne dla paska zębatego o szerokości 50 mm

Wskazówka techniczna

moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska zębatego:
MR = 0,75 Nm
długość paska wewnątrz bloku:
2 x 202 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.362.07
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 4,3 kg
JOP1 sztuka

Opis

Przeciwblok paska zębatego 8 80 R50 zostaje wykorzystany do przełożenia paska zębatego R50 T10 o odstępach wylotu 80 mm. Przeniesienie napędu następuje z wykorzystaniem bloku paska zębatego 8 80 R50 II.

Warianty

Sortuj wg

Largeur de courroie crantée:  25 mm
Largeur de courroie crantée:  50 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090