Profil obudowy do rolki transportowej TRA50
Wybrany wariant

Profil obudowy do rolki transportowej TRA50, kolor naturalny
0.0.463.81
0.0.463.81
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.463.81 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
powierzchnia | A = 2,17 cm2 |
waga | m = 0,59 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Model: Normal | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: Normal | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Model: With Raised Edge | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: With Raised Edge |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042100
Profil obudowy do rolki transportowej TRA50
Wybrany wariant

Profil obudowy do rolki transportowej TRA50, kolor naturalny
0.0.463.81
0.0.463.81