Uchwyty listew rolkowych
Dane techniczne
Zakres dostawy
Uchwyt, St, ocynk.
6 śrub z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.647.07 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 150 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Maks. obciążalność | F = 500 N |
Opis
Zalecane do budowy regałów KanBan!
Warianty
Sortuj wg
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H27 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Bright zinc-plated | |
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: Aluminium, natural |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098


Aluminium, natural








Bright zinc-plated