Ramka na etykiety


Wybrany wariant
Ramka na etykiety DIN A4 ESD, kolor czarny (0.0.700.57)
Ramka na etykiety DIN A4 ESD, kolor czarny
0.0.700.57
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Ramka na etykiety DIN A4 ESD, k. czarny
1 Folia ochronna, przezroczysta
1 Klamra do ramki na etykiety, przezr.

Właściwości

Numer artykułu0.0.700.57
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 126 g
JOP1 zestaw
materiałPA-ESD
Kolorkolor czarny

Opis

Wszystkie informacje na widoku! Dzięki ramkom na etykiety item można oznakować przestrzeń magazynową, zadbać o lepszą orientację i zwiększyć odpowiednimi wskazówkami stopień bezpieczeństwa.
Ramki na etykiety są dostępne w kolorze czerwonym i szarym i pasują do etykiet papierowych w formacie Letter (ANSI A). Nieodblaskowa folia ochronna zabezpieczy z obu stron samodzielnie wydrukowane etykiety, nazwy działów, wskazówki ostrzegawcze, tablice kierunkowe itd.
Ramka jest stabilna i umożliwia wiele opcji montażu: wiszący, stojący, boczny, poziomy lub pionowy. Ramki można ze sobą łączyć, tworząc prostokąt, możne je zamocować do rowków 8, profili rurowych D30, a także do skrzynek, ogrodzeń i korytek kablowych.

Warianty

Sortuj wg

Format:  A5Farbe:  rot rotBreite:  155 mmLänge:  219 mmESD-sicher:  X
Format:  A5Farbe:  grün grünBreite:  155 mmLänge:  219 mmESD-sicher:  X
Format:  A5Farbe:  gelb gelbBreite:  155 mmLänge:  219 mmESD-sicher:  X
Format:  A5Farbe:  grau grauBreite:  155 mmLänge:  219 mmESD-sicher:  X
Format:  A4Farbe:  rot rotBreite:  217 mmLänge:  305 mmESD-sicher:  X
Format:  A4Farbe:  grün grünBreite:  217 mmLänge:  305 mmESD-sicher:  X
Format:  A4Farbe:  gelb gelbBreite:  217 mmLänge:  305 mmESD-sicher:  X
Format:  A4Farbe:  grau grauBreite:  217 mmLänge:  305 mmESD-sicher:  X
Format:  A4Farbe:  schwarz schwarzBreite:  217 mmLänge:  305 mmESD-sicher: 
Format:  A3Farbe:  rot rotBreite:  304 mmLänge:  427 mmESD-sicher:  X
Format:  A3Farbe:  grün grünBreite:  304 mmLänge:  427 mmESD-sicher:  X
Format:  A3Farbe:  gelb gelbBreite:  304 mmLänge:  427 mmESD-sicher:  X
Format:  A3Farbe:  grau grauBreite:  304 mmLänge:  427 mmESD-sicher:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 6.0.1
21109290
Kod taryfy celnej
39269097