Narożnik listwy obejmującej 8 K


Wybrany wariant
Narożnik listwy obejmującej 8 K 4-5mm ESD (0.0.694.18)
Narożnik listwy obejmującej 8 K 4-5mm ESD
0.0.694.18
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 wsporniki narożne listwy obejmującej 8 K, PA, k. szary zbliż. do RAL 7042
8 zaślepek ESD listwy obejmującej 8 K 4-5mm, PA-ESD, k. czarny zbliż. do RAL 9005

Właściwości

Numer artykułu0.0.694.18
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 60 g
JOP1 zestaw
materiałPA-ESD

Opis

Narożniki są piękne! Listwa obejmująca 8 K wyposażona jest w praktyczne narożniki, dzięki którym mocowanie elementów powierzchniowych jest dużo prostsze. Bezpieczny sposób na mocowanie elementów powierzchniowych o grubości od 4 do 5 mm.
Za pomocą listwy obejmującej 8 K z tworzywa sztucznego można montować elementy powierzchniowe w gotowych już, zamkniętych profilach. Niezależnie od techniki połączeń zastosowanej w ramie (połączenie standardowe, uniwersalne czy automatyczne) nie ma konieczności wycinania narożników, ponieważ element powierzchniowy jest wycentrowany i zamocowany nad rowkiem. Odpowiednią stabilność i szczelność zapewnia dodatkowo specjalny narożnik. Listwa obejmująca 8 K ESD to wariant odprowadzający ładunki elektrostatyczne.
Mocowanie elementu powierzchniowego za pomocą listwy obejmującej 8 K jest szybkie i nie potrzeba do tego narzędzi. Najpierw mocuje się w rowku na zatrzask cztery narożniki, a także docięte nożyczkami listwy obejmujące 8 K. Teraz należy wsunąć element powierzchniowy i przymocować go na tylnej stronie za pomocą listwy obejmującej 8 K 4-5mm. Elastyczną listwę wystarczy wcisnąć. Na koniec montuje się zaślepki narożników.
Element powierzchniowy można zdemontować, wykonując wszystkie opisane czynności w odwrotnej kolejności.

Wskazówki montażowe

Obliczenie długości listwy obejmującej 8 K (L1) oraz długości krawędzi elementu powierzchniowego (L2) odpowiednio do wielkości ramki (L). Narożniki zakrywa się po osadzeniu elementu powierzchniowego za pomocą narożnika listwy obejmującej 8 K 4-5mm.
Zalecenia montażowe:
1. Narożniki zamocować w rowku we wszystkich czterech rogach na zatrzask.
2. Między narożnikami umieścić w rowku docięte listwy obejmujące 8 K.
3. Mocowanie i pozycjonowanie elementu powierzchniowego.
4. Listwę obejmującą 8 K 4-5mm wcisnąć na tylnej stronie i gotowe: element powierzchniowy jest zamocowany.
5. + 6. Zamocować wszystkie zaślepki narożników.

Warianty

Sortuj wg

Sécurité ESD:  X
Sécurité ESD: 

do pobrania

Dane CAD

„Narożnik listwy obejmującej 8 K 4-5mm ESD” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 4 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097