Listwa wpuszczana D30 zacisk powierzchniowy
Wybrany wariant

Listwa obejmująca D30 8-10mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.683.89
0.0.683.89
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.683.89 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 40 g/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | PE-HD |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
W pierwszej kolejności należy na profilu rurowym D30 przymocować na zatrzask listwę obejmującą D30 (0.0.675.37). Następnie można bez trudu włożyć element powierzchniowy. Na koniec wystarczy wcisnąć boki listwy obejmującej D30 8-10 mm. W ten sposób elementy powierzchniowe mocowane są stabilnie do podłoża na całym swoim obwodzie.
Listwy obejmujące można dociąć za pomocą nożyc wielofunkcyjnych item.
Informacja: Do cieńszych elementów powierzchniowych przeznaczona jest listwa obejmująca D30 1-4mm (0.0.675.38).
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Plattenstärkenbereich: 8-10 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Plattenstärkenbereich: 8-10 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Plattenstärkenbereich: 1-4 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Plattenstärkenbereich: 1-4 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090
Listwa wpuszczana D30 zacisk powierzchniowy
Wybrany wariant

Listwa obejmująca D30 8-10mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.683.89
0.0.683.89