Listwa wpuszczana D30 korpus podstawowy


Wybrany wariant
Listwa obejmująca D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.675.37)
Listwa obejmująca D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.675.37
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.675.37
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 119 g/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałPE-HD
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Bezpieczne mocowanie dużych, płaskich powierzchni! Aby ułatwić montaż płyt i szyb, listwa obejmująca D30 została wykonana z dwóch części. Główny element listwy obejmującej zaciskany jest na profilu rurowym D30. Dzięki temu można bez trudu włożyć element powierzchniowy. Następnie wciska się z boku drugą część, listwę obejmującą D30 1-4mm. Duże, płaskie powierzchnie są zamocowane i nie przesuwają się!
Listwa obejmująca D30 zapewnia pewne i zamknięte mocowanie płaskich elementów o grubości od 1 do 4 mm na całym obwodzie. Tworzywo zapobiega bezpośredniemu stykaniu się mocowanego elementu z profilem nośnym. W ten sposób wygłusza się dźwięki.
Listwy obejmujące można dociąć za pomocą nożyc wielofunkcyjnych item.
W przypadku montażu listwy obejmującej po raz pierwszy, należy zamówić taką samą ilość listew D30 i D30 1-4 mm. Listwy jako części zamienne można zamówić w każdej chwili.
 

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090