Wkład do obejmy


Wybrany wariant
Przybornik D70 na śrubokręty ESD (0.0.653.27)
Przybornik D70 na śrubokręty ESD
0.0.653.27
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Przybornik D70 na śrubokręty, PUR, czarny

Właściwości

Numer artykułu0.0.653.27
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 125 g
JOP1 sztuka

Opis

Poręczny i zaprojektowany wyjątkowo precyzyjnie - przyborniki na narzędzia z integralnej pianki poliuretanowej utrzymują porządek na stole.
W zależności od rodzaju zastosowania dostępne są trzy warianty.
Klasyczny kształt kubka przeznaczony jest np. do ołówków oraz niewielkich elementów.
Przybornik D70 na śrubokręty posiada otwór o kształcie leja, który ułatwia szybkie pobieranie i odkładanie śrubokrętów.
Przybornik D70 na kombinerki ma dwie płaskie powierzchnie z możliwością regulacji kąta nachylenia - umożliwia to automatyczne ułożenie kombinerek pod odpowiednim kątem. Dzięki temu narzędzie samo przesuwa się w pozycję, która jest najwygodniejsza do pobierania go - nawet, jeżeli nie zostało odłożone starannie.
Przybornik zoptymalizowano pod kątem wygody pobierania i odkładania, co znacznie redukuje czas montażu i odciąża pracowników, ponieważ nie obciąża niepotrzebnie ich ramion i stawów. Elastyczny materiał ma działanie izolujące dźwięk, a mimo to odznacza się wytrzymałością i odpornością.
Wewnętrzny kontur przyborników D70 zapewnia optymalne ułożenie różnorakich narzędzi.

Warianty

Sortuj wg

Diámetro del recipiente:  80Modelo:  RecipienteDiámetro:  80Seguridad ESD:  XColor:  Gris Gris
Diámetro del recipiente:  100Modelo:  BotellaDiámetro:  100Seguridad ESD:  XColor:  Gris Gris
Diámetro del recipiente:  100Modelo:  BotellaDiámetro:  100Seguridad ESD:  XColor:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70Modelo:  RecipienteDiámetro:  70Seguridad ESD:  Color:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70Modelo:  Destornillador fundaDiámetro:  70Seguridad ESD:  Color:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70Modelo:  PinzasDiámetro:  70Seguridad ESD:  Color:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70Modelo:  Soporte magnéticoDiámetro:  70Seguridad ESD:  Color:  Negro Negro

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Kod taryfy celnej
39269097