Cylinder zamykający DZ 30/30

0.0.716.90


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 cylinder zamykający, St
3 klucze

Wskazówka techniczna

Cylinder podwójny (poziom bezpieczeństwa 7), o odpowiedniej odporności ogniowej i wytrzymałości na przewiercenie, z funkcją awaryjnego otwarcia drzwi, z kluczem z nawiertami po obu stronach

Właściwości

Numer artykułu0.0.716.90
Odporność na ESDNie
wagam = 159 g
JOP1 zestaw

Opis

Cylinder zamykający DZ 30/30 to wysokiej jakości wkładka bębenkowa do drzwi o wysokim stopniu zabezpieczenia przed ingerencją niepowołanych osób. Cylinder zamykany jest z obu stron, również wówczas, gdy z jednej strony w zamku tkwi klucz. Cylinder 6-trzpieniowy pasuje do zamka wpuszczanego 40/9mm (0.0.711.45) i dostarczany jest w zestawie z 3 kluczami.
System drzwi przejściowych to dopasowane elementy, dzięki którym można wykonać drzwi o wyjątkowej funkcjonalności. Komponenty dostępne są pojedynczo, a także w postaci rozwiązania standardowego oraz z możliwością indywidualnej konfiguracji.
Gotowe drzwi pasują do ram zewnętrznych wykonanych z profili 8 (w wersji standardowej i lekkiej). Drzwi są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23200101
eCl@ss 5.1
23200101
eCl@ss 6.0.1
23200101
eCl@ss 7.1
23200101
eCl@ss 8.0
23200101
eCl@ss 11.0
23190301
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Kod taryfy celnej
83014090