Zamek wpuszczany 40/9mm

0.0.711.45


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 zamek wpuszczany 40/9mm, stal nierdz. mat.
1 blaszka zamykająca, St, nierdz., mat.
6 śrub mocujących, St, nierdz.
3 wpusty przesuwne 8 Zn M5
3 śruby z łbem stożkowym ISO 14581-M5x14 TX25, St, nierdz.

Właściwości

Numer artykułu0.0.711.45
Odporność na ESDNie
wagam = 692 g
JOP1 zestaw

Opis

Zamek wpuszczany 40/9mm to zestaw składający się z zamka, blaszki zamykającej oraz materiału mocującego. Zamek należy uzupełnić o zestaw uchwytów 9mm (0.0.711.15). Zamek wpuszczany jest kompatybilny z podwójnym cylindrem profilowym 30/30, np. cylindrem zamykającym DZ 30/30 (0.0.716.90).
Aby zamocować zamek i blaszkę zamykającą, należy odpowiednio wyfrezować profile, w których te dwa elementy zostaną osadzone.
Dokładne wymiary można znaleźć w instrukcji montażu.
Zamek mocuje się w profilu drzwiowym 8 103x40 (0.0.706.51). Kierunek otwarcia można zmienić, przekręcając zapadkę. Blaszkę zamykającą mocuje się do profilu ościeżnicowego 8 31x20 (0.0.707.73).
System drzwi przejściowych to dopasowane elementy, dzięki którym można wykonać drzwi o wyjątkowej funkcjonalności. Komponenty dostępne są pojedynczo, a także w postaci rozwiązania standardowego oraz z możliwością indywidualnej konfiguracji.
Gotowe drzwi pasują do ram zewnętrznych wykonanych z profili 8 (w wersji standardowej i lekkiej). Drzwi są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
Kod taryfy celnej
83013000