Profil ościeżnicowy 8 31x20
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.707.73 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 512 g/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Gotowe drzwi pasują do ram zewnętrznych wykonanych z profili 8 (w wersji standardowej i lekkiej). Drzwi są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
Profil ościeżnicowy 8 31x20
* Dane obowiązkowe