Tuleja dystansowa D17
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.681.67 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 15 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, ocynk. |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Lichte Breite (Aufnahme): 12 | Innendurchmesser: 6 | |
Lichte Breite (Aufnahme): 5 | Innendurchmesser: 6 | |
Lichte Breite (Aufnahme): 15 | Innendurchmesser: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
Kod taryfy celnej
39269097
Tuleja dystansowa D17
Na zapytanie