item
Zaloguj
Koszyk
  • SKLEP INTERNETOWY
  • NARZĘDZIA ONLINE
  • ŚWIAT PRODUKTÓW
  • WSPARCIE
  • Firma
Zaloguj
Koszyk
  1. SKLEP INTERNETOWY /
  2. Lean Production /
  3. Elementy mocujące
Elementy mocujące
Elementy mocujące

Elementy mocujące

Środki produkcji do produkcji Lean dzięki elementom mocującym item można wyposażyć w blaty robocze, uchwyty, pojemniki oraz inne akcesoria. Wkłady gwintowe umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie nóżek nastawnych, rolek i dodatkowych elementów. Adaptery są specjalnymi elementami mocującymi, które umożliwiają mocowanie profili item z rowkiem 8.

26 Wyniki
Hak D30/D4-60
Hak D30/D4-60
0.0.655.91
Opaska zaciskowa
Opaska zaciskowa
2 Warianty
Parallel-Klemmung D30-80
Zacisk równoległy D30-80
0.0.686.65
Zacisk do teleskopu D40/D30
Zacisk do teleskopu D40/D30
0.0.676.28
Zawias D30
Zawias D30
2 Warianty
Uchwyt rury D30
Uchwyt rury D30
2 Warianty
Wkładka gwintowana D30/D40
Wkładka gwintowana D30/D40
15 Warianty
Multiblok D30
Multiblok D30
0.0.629.96
Adapter do haków i uchwytów
Adapter do haków i uchwytów
2 Warianty
Wspornik elementów powierzchniowych D30
Wspornik elementów powierzchniowych D30
0.0.630.74
Obejma zaciskowa D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
Obejma zaciskowa D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.630.83
Uchwyt uniwersalny
Uchwyt uniwersalny
7 Warianty
Adapter 6
Adapter 6
2 Warianty
Adapter 8
Adapter 8
3 Warianty
Adapter 8 D30
Adapter 8 D30
2 Warianty
Zestaw mocujący 6
Zestaw mocujący 6
2 Warianty
Zestaw montażowy 8 dla rolek skrętnych/ jezdnych 140x110
Zestaw montażowy 8 dla rolek skrętnych/ jezdnych 140x110
0.0.670.18
Profil mocujący D30 0-20° e ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
Profil mocujący D30 0-20° e ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.691.79
Klips szyldu na opis D30 T2
Klips szyldu na opis D30 T2
0.0.704.54
Klamra sprężynowa D30/30-32
Klamra sprężynowa D30/30-32
0.0.660.98
Śruba z oczkiem D10 M6x45
Śruba z oczkiem D10 M6x45
0.0.687.17
Kołnierz D30
Kołnierz D30
2 Warianty
Kołnierz 8 D30
Kołnierz 8 D30
2 Warianty
Śruba z łbem walcowym z gwintem/wpustem
Śruba z łbem walcowym z gwintem/wpustem
6 Warianty
Tuleja dystansowa D17
Tuleja dystansowa D17
3 Warianty
Śruby z łbem kulistym
Śruby z łbem kulistym
89 Warianty
item
Twoje pomysły są tego warte.®
Produkty
Sklep Świat produktów Nowości
Rozwiązania
Konfiguratory Zastosowania item pluspartner
Pomoc
item Academy Online Styleguide Wyszukiwanie kontaktów Glossary
Informacje aktualne
Blog Targi
Stopka redakcyjna Ochrona danych OWH
© item Industrietechnik GmbH 2026