Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.691.79 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 102 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | PP-ESD |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Dzięki geometrii profilu mocującego etykiety można mocować nachylone w górę lub dół pod kątem 0° lub 20°. W ten sposób zawsze będą widoczne i czytelne, nawet na wysoko lub nisko umieszczonych półkach lub przekręconych profilach rurowych. Profil mocujący do etykiet można umieścić na całej szerokości podpór poziomych, nawet wtedy, gdy uchwyty listwy rolkowej regału FIFO nachodzą na odcinki częściowo. W tym celu używa się profilu mocującego w odcinkach.
Mimośrodowa budowa listwy gwarantuje, że ani uchwyt, ani etykieta nie wystają ponad górną krawędź profilu i nie uszkadzają się przy wyjmowaniu pojemnika. Etykiety mogą mieć wysokość 30 mm. Dzięki szerokiemu kątowi otwarcia profilu można je w łatwy sposób wsunąć od góry. Etykieta nie wypadnie nawet wtedy, gdy profil mocujący do etykiet D30 e ESD obrócimy o 180 stopni.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
39162000