Profil mocujący do etykiet D30 e ESD, przezr. lila
0.0.691.83
Ten produkt nie jest już dostępny.
Dane techniczne
Właściwości
| typoszereg | Typoszereg D30 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 69 g/m |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | ABS-ESD |
| Kolor | przezr. lila |
Opis
Dzięki geometrii profilu mocującego etykiety można mocować nachylone w górę lub dół pod kątem 0° lub 20°. W ten sposób zawsze będą widoczne i czytelne, nawet na wysoko lub nisko umieszczonych półkach lub przekręconych profilach rurowych. Profil mocujący do etykiet można umieścić na całej szerokości podpór poziomych, nawet wtedy, gdy uchwyty listwy rolkowej regału FIFO nachodzą na odcinki częściowo. W tym celu używa się profilu mocującego w odcinkach.
Mimośrodowa budowa listwy gwarantuje, że ani uchwyt, ani etykieta nie wystają ponad górną krawędź profilu i nie uszkadzają się przy wyjmowaniu pojemnika. Etykiety mogą mieć wysokość 30 mm. Dzięki szerokiemu kątowi otwarcia profilu można je w łatwy sposób wsunąć od góry. Etykieta nie wypadnie nawet wtedy, gdy profil mocujący do etykiet D30 e ESD obrócimy o 180 stopni.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
UNSPSC 26.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Kod taryfy celnej
39169090
Profil mocujący do etykiet D30 e ESD, przezr. lila
0.0.691.83
Ten produkt nie jest już dostępny.