Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, stal, ocynk.
1 Podkładka ISO 7093-2-8-200 HV, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny 8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.670.18 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 25 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Liczbę zamawianych zestawów montażowych 8 do rolek skrętnych i jezdnych (0.0.670.18) należy dopasować do danej sytuacji montażowej. Rolki można przykręcić do konstrukcji za pomocą trzech lub czterech zestawów montażowych. Blokady wykorzystują dwa otwory i dostarczane są z pasującym materiałem mocującym.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
87169090