Tuleja dystansowa D17
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.685.67 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 8 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, ocynk. |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Szerokość w świetle (uchwyt): 12 | Średnica wewnętrzna: 6 | |
Szerokość w świetle (uchwyt): 5 | Średnica wewnętrzna: 6 | |
Szerokość w świetle (uchwyt): 15 | Średnica wewnętrzna: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
Kod taryfy celnej
73269098