Tuleja dystansowa D17
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.685.65 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 20 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, ocynk. |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Largeur intérieure (logement): 12 | Diamètre intérieur: 6 | |
Largeur intérieure (logement): 5 | Diamètre intérieur: 6 | |
Largeur intérieure (logement): 15 | Diamètre intérieur: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
Kod taryfy celnej
73269098